Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 4-9,5 BG Z1L BD:PE-W - 1717246

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717246
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356138215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,950 g
Número de tarifa arancelaria 85369010