Carcasa pasamuros - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR32 - 1717225

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717225
Unidad de embalaje 110 pcs
Cantidad de pedido mínima 1100 pcs
EAN 4055626476865
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,430 g
Número de tarifa arancelaria 85366930