MCD 1,5/16-G1F-3,81 GY - 1717210

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717210
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626461151
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,640 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!