SPT 16/ 4-V-10,0-ZB BD:L1-ERD - 1717206

La figura muestra una variante de 5 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 1000 V, paso: 10 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717206
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626463254
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios