MKDS 2,5/ 4-5,08 H1L - 1717192

La figura muestra una combinación como variante de 12 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde
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
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717192
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626461106
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,640 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)