MKDS 2,5/ 2-5,08 H1L - 1717191

La figura muestra una combinación como variante de 12 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717191
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626460994
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,480 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)