Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MCBU-YE - 1717163

La figura muestra la variante de 10 polos verde del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 400 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717163
Unidad de embalaje 220 pcs
Cantidad de pedido mínima 220 pcs
EAN 4055626459349
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,010 g
Número de tarifa arancelaria 85369010