nuevo

Regleta de base híbrida para placa de circuito impreso - PCH 6/ 4+4-G1L4-7,62 BK - 1717137

La figura muestra una variante de 4+4 polos

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en una regleta de base
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717137
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626514987
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,870 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios