Regleta de base híbrida para placa de circuito impreso - PCH 6/ 5+6-G-7,62 - 1717109

La figura muestra una variante de 5+6 polos

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 11, paso: 7,62 mm, color: negro, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en una regleta de base
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717109
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626530567
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,030 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)