Carcasa pasamuros - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 OG - 1717107

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: naranja, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717107
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356140638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,960 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen GR (Grecia)