Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCV 2,5/ 4-GF-5,08 P26 AU THR - 1717071

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717071
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356137515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,700 g
Número de tarifa arancelaria 85366930