Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 6-GL4-7,62 - 1717043

La figura muestra una variante de 4 polos con gatillo de bloqueo en la posición 3

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra contactos accidentales ampliada en la cara enchufable para garantizar la máxima seguridad, incluso sin conexión
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717043
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626535760
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,420 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)