nuevo

Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 4-G1-7,62 BK - 1717018

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Erweiterter Berührschutz im Steckgesicht für höchste Sicherheit auch im ungesteckten Zustand
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717018
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626514956
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,720 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)