nuevo

Conector híbrido para placa de circuito impreso - LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 - 1716987

La figura muestra una variante de 4+4 polos

Conector híbrido para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716987
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626514925
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,000 g