Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 BK AU NZ - 1716962

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716962
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356136396
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,070 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)