nuevo

Conector enchufable para placa de circ. impreso - LPC 6/ 2-ST-7,62 - 1716921

La figura muestra la variante de 2 polos.

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716921
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626515007
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios