Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 BK - 1716878

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716878
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356135573
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,110 g
Número de tarifa arancelaria 85366930