Borne pasamuros - DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 1716797

Borne pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 9, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716797
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 549 (C-1-2013)
EAN 4046356137416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios