PT 1,5/ 4-PH-3,5 BU BDWH:-V - 1716790

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: azul, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716790
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626460963
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,520 g
Número de tarifa arancelaria 85369010