MSTBA 2,5/17-G-5,08 9PA - 1716786

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 17, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716786
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626534435
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,680 g
Número de tarifa arancelaria 85366930