PTSA 1,5/ 4-3,5-ZI MCGY/BK/BU - 1716780

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716780
Unidad de embalaje 220 pcs
Cantidad de pedido mínima 220 pcs
EAN 4055626459134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,010 g
Número de tarifa arancelaria 85369010