Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 0,5/16-ST-2,54BKBDWH:1-32 - 1716778

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 16, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716778
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626459592
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,470 g