SMKDSP 1,5/14 BD:13-A2 TS - 1716777

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716777
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626622422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010