Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 3-ST GY35 BD:PE-L1 - 1716769

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716769
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626457871
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,620 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!