MSTB 2,5/ 8-GFSO-5,08 BK - 1716761

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716761
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626459905
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,610 g
Número de tarifa arancelaria 85366930