Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716716

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716716
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626456812
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,340 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!