Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 1,5/ 6-ST-3,5-LR BD:2-11 - 1716686

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716686
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626459646
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!