Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAU - 1716510

La figura muestra una variante de 6 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716510
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626449272
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,660 g
Número de tarifa arancelaria 85366930