Borne para placa de circuito impreso - SPTA 1/ 3-5,0 BD2:S1-S3 - 1716497

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 320 V, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716497
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626456102
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,780 g
Número de tarifa arancelaria 85369010