Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 6-G-3,5 BD2:X18 - 1716479

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716479
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626457109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,630 g
Número de tarifa arancelaria 85366930