Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PCV 5/ 4-G-7,62 - 1716302

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716302
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 547 (C-1-2013)
EAN 4046356136921
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,080 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)