MSTB 2,5/ 4-ST BU BDWH:NC-6SO - 1715977

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715977
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626499673
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,790 g