Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 3 GY7035 PA1,2 - 1715973

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715973
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626435282
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,230 g
Número de tarifa arancelaria 85369010