Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKC 1,5/ 2-ST RDB BUCP1BD:SO - 1715943

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: azul, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715943
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626449326
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,940 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)