Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:PE-L1 - 1715906

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715906
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626430720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IN (India)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!