PT 1,5/12-PVH-5,0-M BD:1-12 - 1715893

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 12, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715893
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626471402
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,380 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!