Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:U-EQ - 1715887

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715887
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626456126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)