Regleta de base - MSTBVA 2,5 HC/12-G BK - 1715833

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 12, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715833
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626437866
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,420 g
Número de tarifa arancelaria 85366930