Carcasa pasamuros - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY - 1715832

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715832
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626428864
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,850 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!