Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 5-3,5-V TS - 1715827

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, color: verde
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715827
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626428642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,310 g
Número de tarifa arancelaria 85369010