Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1715792

La figura muestra una combinación como variante de 15 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: azul. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715792
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918228712
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,130 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!