Borne para placa de circuito impreso - SPT 16/ 8-V-10,0-ZB BK - 1715790

La figura muestra una variante de 5 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm², paso: 10 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715790
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626428277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61,730 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)