Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/10-ST-3,5-LRAUBKNZ1 - 1715775

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715775
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626428802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,480 g