Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08GY32B - 1715757

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: gris guijarro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715757
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626429694
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,080 g