Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+T,-TSO - 1715665

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo de color verde

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715665
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 300 pcs
EAN 4055626425436
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,290 g