Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 2,5-5,08-3 2RZ BD:FE-L - 1715559

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715559
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626407913
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,660 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)