Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 3-ST-3,81BKBDWH:-3Q - 1715544
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en