Carcasa pasamuros - MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR R56 - 1715523

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715523
Unidad de embalaje 110 pcs
Cantidad de pedido mínima 110 pcs
EAN 4046356103169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,490 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen BG (Bulgaria)