Carcasa pasamuros - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715507
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356103145
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,990 g
Número de tarifa arancelaria 85366930