Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMC 1,5/ 4-G-3,81 OG - 1715455

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, color: naranja, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715455
Unidad de embalaje 250 pcs
EAN 4046356103459
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,110 g
Número de tarifa arancelaria 85366930